Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CL400 Magnetic Pocket Door Handle

CL400 Magnetic Pocket Door Handle

Google-Übersetzung,

Der CL400® Magnet-Schiebetürgriff verfügt über ein patentiertes Magnetverschluss- und Stößelsystem. Diese Innovation sorgt für sicheren Halt der Türgriffe und eine besonders sanfte Schließung der Schließbeschläge. Fünf Standardausführungen stehen zur Auswahl.

US-Patent Nr. 10036185

Spezifikation
  • Features

    Patented Magnetic Technology: Magnetic catch and plunger action produces a satisfying "click" when near the striker plate to activate the handle's closing mechanism while the magnetic latch ensures the door doesn’t roll away from the closing jamb. Non-magnetic version also available.

    Positive Grip For Heavy Doors: The large side cutout and finger pull on the front edge offer greater purchase to enable easy operation of sliding doors.

    Easy Installation: Door preparation is a simple cutout. Installation is a breeze, just follow our guide and template. No mortise and no on-site modifications of the handle are required.

    Stylish and Modern: Available in a wide range of finishes, the CL400 Magnetic is a popular contemporary and modern architectural option for sliding doors. Hidden screws keep the outside handle clean, while there are only three small screws that show on the face plate. When installed in a pocket door, the handle sits flush with the opening.

    Durability and Reliability: Constructed of high-quality components, the CL400 Magnetic's moving parts sit flush until the door closes to minimize wear and tear.

    Applications: Suitable for pocket or barn door style sliding doors.

    Technical Specifications

    Door Thickness: 1-3/8" to 1-3/4" (34-46mm)

    Size: 7-1/8" high (181mm) x 2-3/8" wide (60.5mm)

    Suitable Door Types: Wood, Aluminum, Steel

    Configurations: Passage, Passage with Magnet, Privacy, Key Locking, Bi-Parting

    Finishes: Satin Chrome, Satin Nickel, Chrome, Oil Rubbed Bronze, Matte Black

Technische Spezifikation
  • Referenznummercl400-magnetic-pocket-door-handle
  • ProduktfamilieCaviLock
  • ProduktgruppeCL400 Magnetic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit