Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Persona Pull
Persona Pull
Persona Pull
Persona Pull
Persona Pull

    Persona Pull

    Google-Übersetzung,

    Der Persona-Griff ist ein schlanker, CNC-gefräster Schrankgriff aus massivem Messing. Sein klares, schmales Profil fügt sich dezent in traditionelle wie moderne Räume ein. Erhältlich in Messing, Nickel oder Schwarz und in drei Längen: 12,7 cm (9,2 cm Lochabstand), 17,8 cm (14,3 cm Lochabstand) und 33 cm (29,5 cm Lochabstand).

    Das Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten, inklusive 25 mm langen 8-32-Schrauben, passend für Standard-Schrankstärken von 16 bis 22 mm. Für dickere Türen und Schubladen werden längere Schrauben benötigt. Der Griff eignet sich für Küchen- und Badezimmerschränke, Waschtische, Schubladen, Vorratsschränke und Möbel und kann sowohl in einer Schubladenreihe als auch in Kombination mit verschiedenen Oberflächen in einem Raum verwendet werden. Er ist ideal für private und gewerbliche Innenräume, einschließlich Gastronomie und Einzelhandel. Der Griff ist auch in 14 Farben als „Color Persona Pull“ erhältlich und kann mit dem „Persona Knob“ und dem „Persona Hook“ kombiniert werden.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Available in 3 sizes. Refer to drawing for dimensions.

      Materials

      Brass. Mounting hardware includes 1" long 8-32 screws designed for use with standard cabinet thickness of 5/8" - 7/8". Thicker cabinets require purchasing longer screws separately.

      Configuration

      The pull "size" indicates the overall length. The pull "C-C" (center-to-center) is the distance between the centers of the two mounting holes. Please ensure the intended surface is drilled with holes that match the C-C.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpersona-pull-hardware
    • ProduktfamiliePersona Pull
    • ProduktgruppePulls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationToilettenausstattung
    • ETIM-CodeEC010496
    • ETIM-NameHandle for furniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_59_64
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPull handles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit