Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cedral Click - Cladding board
Cedral Click - Cladding board
Cedral Click - Cladding board
    Cedral

    Cedral Click - Cladding board

    Google-Übersetzung,

    Cedral Click-Fassadendielen eignen sich perfekt für Anbauten, Neubauten und Renovierungen. Sie werden mit einem bündigen Nut- und Federsystem hergestellt, das ein flaches, elegantes und modernes Finish garantiert. Dank ihres Clip-Systems lassen sie sich schnell verlegen.

    Spezifikation
    • Subject to compliance with the applicable technical specifications, Cedral Click fibre-cement planks offer superior properties to other materials, including :

      - 10-year product and color warranty,

      - Estimated life of 50 years according to FDES Inies,

      - Fire safety (non-combustible) A2-s1,d0,

      - Resistant to extreme temperatures,

      - Weather-resistant,

      - Resistant to many living organisms (fungi, bacteria, insects, parasites, etc.),

      - Environmentally-friendly, with no harmful gas emissions.

      Cedral Click fiber-cement boards also have the following specific properties:

      - Very low maintenance compared with wood, thanks to their durable coating,

      - Aesthetic surface in various coating colors,

      - Can be worked with joinery machines equipped with tools suitable for fiber cement,

      - No need to apply a coat of paint after cutting the boards.

      Translated with DeepL.com (free version)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfac-cedral-click
    • ProduktfamilieFacade
    • ProduktgruppeFacade panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3600
    • Breite (mm)186
    • Tiefe (mm)12
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserzement
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)12.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
    • Klassifizierung07 46 46
    • Format2014TitelFiber-Cement Siding
    • OmniClassNummer23-13 37 15 15
    • OmniClassTitelMineral Fiber Cement Exterior Siding

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich