Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Orleane - Cladding slate
Orleane - Cladding slate
Orleane - Cladding slate
Orleane - Cladding slate
Orleane - Cladding slate
Orleane - Cladding slate
Orleane - Cladding slate
Orleane - Cladding slate
Orleane - Cladding slate
    Cedral

    Orleane - Cladding slate

    Google-Übersetzung,

    Der ästhetische und wirtschaftliche Schiefer Orleane ist eine universelle Lösung, die sich an alle Arten von Architektur anpasst und sowohl klassische als auch moderne Dächer sowohl bei Neubauten als auch bei Renovierungen abdeckt. Er kann auch für hinterlüftete Fassadenverkleidungen verwendet werden.

    Für Orleane-Schiefer gilt eine 15-jährige Garantie auf Produkteigenschaften und Farbe.

    Orleane-Schiefer ist in Anthrazit und Braun erhältlich.

    Spezifikation
    • Orléane slates can be used for both roofing and ventilated cladding.

      For roofing, Orléane slates must be installed in accordance with current French roofing regulations. Refer to NF DTU 40.13 "Couverture en ardoises fibres-ciment".

      For ventilated cladding, Kergoat slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "Insulation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée".

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfac-orleane
    • ProduktfamilieFacade
    • ProduktgruppeWall shingles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserzement
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
    • Klassifizierung07 46 46
    • Format2014TitelFiber-Cement Siding
    • OmniClassNummer23-13 37 15 15
    • OmniClassTitelMineral Fiber Cement Exterior Siding

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich