Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pommay - Cladding slate
Pommay - Cladding slate
Pommay - Cladding slate
Pommay - Cladding slate
    Cedral

    Pommay - Cladding slate

    Google-Übersetzung,

    Der geflammte Schiefer von POMMAY profitiert von einer exklusiven Färbungstechnik, die ihm einen einzigartigen Farbton verleiht und für eine neue, originelle und warme Ästhetik sorgt, die die Schönheit von Dächern unterstreicht.

    Sein Farbton reicht von Dunkelbraun bis Terrakotta und ist dezent nuanciert, sodass er sich dezent in die Umgebung gemischter Regionen einfügt.

    Für POMMAY-Schiefer gilt eine 15-jährige Garantie auf Produkteigenschaften und Farbe.

    POMMAY-Schiefer ist in Flammé-Braun mit geprägten Kanten und glatter Oberfläche erhältlich.

    Spezifikation
    • Pommay slates can be used for both roofing and ventilated cladding. 

      For roofing, Pommay slates are laid in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 40.13 "Fibre cement slate roofing". 

      For ventilated cladding, Pommay slates are installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "External thermal insulation using ventilated cladding".

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfac-pommay
    • ProduktfamilieFacade
    • ProduktgruppeWall shingles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserzement
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
    • Klassifizierung07 46 46
    • Format2014TitelFiber-Cement Siding
    • OmniClassNummer23-13 37 15 15
    • OmniClassTitelMineral Fiber Cement Exterior Siding

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich