Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertigo Alterna - Cladding slate
Vertigo Alterna - Cladding slate
Vertigo Alterna - Cladding slate
Vertigo Alterna - Cladding slate
Vertigo Alterna - Cladding slate
Vertigo Alterna - Cladding slate
Vertigo Alterna - Cladding slate
Vertigo Alterna - Cladding slate
    Cedral

    Vertigo Alterna - Cladding slate

    Google-Übersetzung,

    Ob avantgardistisch oder traditionell – Vertigo Alterna Schiefer bietet eine neue Lösung für Fassadenverkleidungen und Dächer. Sein kleines Format fügt sich perfekt in jeden Raum ein, wie eine schützende zweite Haut, und schafft einen harmonischen Übergang zwischen Dach und Fassade.

    Die Farbpalette der Vertigo Alterna-Reihe bietet in Kombination mit den verschiedenen Installationsmethoden eine Vielzahl von Möglichkeiten und absolute architektonische Freiheit, sowohl für Neubau- als auch für Renovierungsprojekte.

    Vertigo Alterna Schiefer wird mit einer 15-jährigen Garantie auf Produkteigenschaften und Farbe geliefert.

    Vertigo Alterna ist in 4 Farben erhältlich: Weiß, Hellgrau, Rotbraun und Dunkelbraun.

    Spezifikation
    • Vertigo Alterna slates can be used for both roofing and ventilated cladding.

      For roofing, Vertigo Alterna slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 40.13 "Fibre cement slate roofing". Vertigo Alterna slate is laid with a horizontal profile. Vertigo Alterna slate is laid in accordance with DTA 5.1/18-2564_ Version in force.

      For ventilated cladding, Vertigo Alterna slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "Insulation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée", excluding cassette installation. excluding cassette installation, which must be requested from the Technical Department.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfac-vertigo-alterna
    • ProduktfamilieFacade
    • ProduktgruppeWall shingles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)4
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserzement
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.62
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
    • Klassifizierung07 46 46
    • Format2014TitelFiber-Cement Siding
    • OmniClassNummer23-13 37 15 15
    • OmniClassTitelMineral Fiber Cement Exterior Siding

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich