Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CASCADE™ Horizontal/Vertical Metal Panels CC-260
CENTRIA

CASCADE™ Horizontal/Vertical Metal Panels CC-260

Google-Übersetzung,

CASCADE™ horizontale/vertikale Metallpaneele CC-260 austauschbare einwandige Metallpaneele haben drei 1½" tiefe Rippen, die durch eine markante charakteristische Kurve und ein kräftiges flaches Neigungsprofil gekennzeichnet sind. Das CASCADE-Metallpaneelsystem erzeugt eine Schattentiefe, die ein Ganzes bietet neue Ebene der Gestaltungsmöglichkeiten.


Spezifikation
  • CASCADE™ Horizontal/Vertical Metal Panels CC-260 Specifications:

    • Substrates:
      • Standard 22 – 18 gage G-90 galvanized steel 
      • Galvanized steel, Aluminum, Stainless Steel and Zinc-optional
    • Surface Finish:
      • Smooth
      • Embossed
    • Panel Depth:
      • 1.5" [38.1mm]
    • Panel Width:
      • 12" [304.8mm]
    • Panel Lengths
      • Lengths up to 30' [9.14m]
    • Options
      • MicroSeam Corners use cutting edge structural bonding techniques that appear virtually seamless, extending the shape of the CASCADE panel all the way to the edge.
      • EcoScreen Perforated CASCADE Panels offer an airy aesthetic and outstanding performance, providing elegant camouflage to help blend buildings with their surroundings.
        • The depth of the curve in CASCADE panels further enhances the dynamic play of light and shadow for even more remarkable aesthetics.
      • Microline Extrustions are available that make it easy to trim around windows and doors, inside or outside corners, at the base of walls or create clean vertical joints.


Technische Spezifikation
  • Referenznummercentria-260
  • ProduktfamilieMetal Roof and Wall Panels
  • ProduktgruppeCascade
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit