Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CASCADE™ Horizontal/Vertical Metal Panels CC-262
CENTRIA

CASCADE™ Horizontal/Vertical Metal Panels CC-262

Google-Übersetzung,

CASCADE™ horizontale/vertikale Metallpaneele CC-262 austauschbare einwandige Metallpaneele verfügen über zwei 1½" tiefe Rippen, die durch einen 5 ¼" flachen Bereich getrennt sind, und sind durch eine markante charakteristische Kurve und ein kräftiges flaches Neigungsprofil gekennzeichnet. Das CASCADE-Metallpaneelsystem erzeugt eine Schattentiefe, die ein völlig neues Maß an Gestaltungsmöglichkeiten bietet.

Spezifikation
  • CASCADE™ Horizontal/Vertical Metal Panels CC-262 Specifications:

    • Substrates:
      • Standard 22–18 gage G-90 galvanized steel
      • Galvanized steel, Aluminum, Stainless Steel and Zinc-optional
    • Surface Finish:
      • Smooth
      • Embossed
    • Panel Depth:
      • 1.5" [38.1mm]
    • Panel Width:
      • 12" [304.8mm]
    • Panel Lengths
      • Lengths up to 30' [9.14m]
    • Options
      • MicroSeam Corners use cutting edge structural bonding techniques that appear virtually seamless, extending the shape of the CASCADE panel all the way to the edge.


Technische Spezifikation
  • Referenznummercentria-262
  • ProduktfamilieMetal Roof and Wall Panels
  • ProduktgruppeCascade
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit