Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4" HF SS to PP Adaptor

4" HF SS to PP Adaptor

Google-Übersetzung,

Kundenspezifische InnoFlue-Geräteadapter sind vom Gerätehersteller für die Verwendung mit bestimmten Marken/Modellen von Öfen, Warmwasserbereitern und Boilern zugelassen. Den passenden Geräteadapter für Ihr Gerät finden Sie im Centrotherm OEM-Handbuch. InnoFlue-Geräteadapter wurden strengen Tests unterzogen und sind für die Verwendung mit InnoFlue am Boileranschluss konzipiert. Beachten Sie stets die Bedienungsanleitung des Geräts.

  • Von vertrauenswürdigen Geräteherstellern zur Verwendung freigegeben.
  • Nahtloser Übergang vom Gerät zum Polypropylen am Rauchrohrkragen.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Ausgelegt für 230 °F (110 °C).
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" HF SS to PP AdaptorPart number250408204720GTIN0810017293391DimensionsLength gross182 mm / 7.2 inchHeight128 mm / 5 inchWidth128 mm / 5 inchNet weight0.256 kg / 0.6 lbsLogisticalIntrastat3917400090Gross weight0.256 kg / 0.6 lbsPackaging / Trade width128 mm / 5 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length182 mm / 7.2 inchPackaging / Trade height128 mm / 5 inch

Technische Spezifikation
  • Referenznummer4-hf-ss-to-pp-adaptor
  • ProduktfamilieAppliance adaptors
  • ProduktgruppeSingle Wall - Small diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA