Vorgefertigter Betonpflasterstein in zweischichtiger Ausführung mit den Maßen 20 x 10 x 8 cm, geeignet für Fußgänger und Autoverkehr. Erhältlich in einer ökologischen Version mit photokatalytischer ECO-LASTRO-Behandlung, hergestellt mit TX ARIA-Zement von ITALCIMENTI.
Erhältlich in verschiedenen Farben zur Auswahl: Grau, Gelb, Beige, Weiß, Granat, Braun, Schwarz, Rot, Grün (andere Farben auf Anfrage).
Technische Daten:
- Kg/Einheit = 3,20
- Einheiten/m2 = 50
- Kg/m2 = 160
- Einheiten/Palette = 480
- Kg/Palette = 1536
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Portugal |
Spanien |