Vorgefertigte granitähnliche Betonfliese mit glatter, kugelgestrahlter Oberfläche mit den Maßen 40 x 40 x 3,5 cm, geeignet für Fußgänger. Erhältlich in einer ökologischen Version mit photokatalytischer ECO-LASTRO-Behandlung, hergestellt mit TX ARIA-Zement von ITALCIMENTI.
Erhältlich in verschiedenen Farben zur Auswahl: Basaltschwarz, Basalt-3, Basalt-4, Toskanabeige, Weiß, Leder, Grau, Basaltgrau, Anthrazitgrau, Santiagograu, Senf, Rot (andere Farben auf Anfrage)
Technische Daten:
- Einheiten/m2 = 6,25
- Einheiten/Palette = 114
- Kg/Palette = 1380
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Portugal |
Spanien |