Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bloque a Revestir de Prefabricado de Hormigón de 50x20x20

Bloque a Revestir de Prefabricado de Hormigón de 50x20x20

Google-Übersetzung,

Vorgefertigtes Betonteil mit zu verkleidender Hohlgeometrie mit den Maßen 50 x 20 x 20 cm, mit Blindboden und Perforationen senkrecht zur Auflagefläche. Verfügbare Option der wasserabweisenden Behandlung.

Technische Daten:

- Kg/Einheit = 18,6

- Einheiten/m2 = 10

- Kg/m2 = 186

- Einheiten/Palette = 60

- Kg/Palette = 1116


Spezifikation
  • Piezaprefabricada de hormigón de geometría hueca para revestir, de dimensiones50x20x20 cm, con base ciega y con perforaciones perpendiculares a la cara deapoyo. Opción de tratamiento hidrófugo. Uso previsto para divisiones(particiones) y cerramientos (muros, columnas) no estructurales.  Incluso parte proporcional de piezas deremate.

    Característicastécnicas:

    ·        Resistencia a compresión(Categoría II): > 3,0 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

    ·        Reacción al fuego: claseA1

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBloque_revestir_hormigon_50x20x20
  • ProduktfamilieBloque Hormigón
  • ProduktgruppeBloque a Revestir
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)200
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Sekundär MaterialZement
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)18.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Portugal
Spanien