Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Adoquín de hormigón modelo Fianteira Bicapa

Adoquín de hormigón modelo Fianteira Bicapa

Google-Übersetzung,

Vorgefertigter Betonpflasterstein in zweischichtiger Ausführung mit den Maßen 9 x 12 x 8 / 12 x 12 x 8 / 18 x 12 x 8 cm, geeignet für Fußgänger und Autoverkehr. Erhältlich in einer ökologischen Version mit photokatalytischer ECO-LASTRO-Behandlung, hergestellt mit TX ARIA-Zement von ITALCIMENTI.

Erhältlich in verschiedenen Farben zur Auswahl: Grau, Gelb, Beige, Weiß, Granat, Braun, Schwarz, Rot, Grün (andere Farben auf Anfrage).


Spezifikation
  • Adoquínprefabricado de hormigón en acabado bicapa, a elegir entre unaamplia gama de colores, de medidas 9x12x8 / 12x12x8 / 18x12x8  cm, apto para uso peatonal y tráficode turismos. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalíticoECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

    Característicastécnicas (según norma EN 1338:2006):

    ·        Resistencia a flexión:

                                                 - Resistencia a rotura (MPa) ≥3,6

                                                  - Rotura por unidad de longitud (N/mm) ≥250

    ·        Resistencia aldeslizamiento/resbalamiento (URSV) = 71

    ·        Absorción de agua: Clase2 – Marcado B

    ·        Resistencia al desgastepor abrasión: Clase 4 – Marcado I

    ·        Reacción al fuego: ClaseA1

    Producto concertificación Marcado CE.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAdoquin_Fianteira_Bicapa
  • ProduktfamiliePavimento Prefabricado de Hormigón
  • ProduktgruppeAdoquín
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Sekundär MaterialBeton
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Portugal
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit