Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Porcelain Pavers - Wood Plank Series™
Porcelain Pavers - Wood Plank Series™
Porcelain Pavers - Wood Plank Series™
Porcelain Pavers - Wood Plank Series™
Porcelain Pavers - Wood Plank Series™
Porcelain Pavers - Wood Plank Series™
Porcelain Pavers - Wood Plank Series™
Porcelain Pavers - Wood Plank Series™

    Porcelain Pavers - Wood Plank Series™

    Google-Übersetzung,

    Wood-Plank-Effekt

    Die zu 100 % aus gebranntem Porzellan hergestellten Porce-Plank™-Porzellanpflastersteine bieten eine Hightech-Alternative zu Natur- und Verbundholz- und Holzterrassenprodukten.

    Die Verschmelzung der Porzellan-Pflastertechnologie mit den natürlichen Eigenschaften von Holz hat ein Material mit allen Vorteilen und der Schönheit von Holz ohne die Nachteile hervorgebracht; Porce-Plank™ ist feuerfest; wartungsfrei; wird nicht fleckig; ändert nicht die Farben oder verblasst; und ist extrem abriebfest - bietet enorme Einsparungen über die gesamte Lebensdauer.

    Extrem hohe Rutschfestigkeit und Wartungsfreiheit machen es zur perfekten Wahl für Mahlzeiten im Freien; Dachterrassen und Balkone; Gehwege und Schwimmbeckenbereiche.

    Wood-Groove-Effekt

    Porce-Plank™ Feinsteinzeug-Pflastersteine sind ideal für stark frequentierte Anwendungen, bei denen das Aussehen von Holz bevorzugt wird, bei denen jedoch ein geringer Wartungsaufwand und ein gleichbleibendes Erscheinungsbild über Jahre hinweg unerlässlich sind.

    Völlig porenfrei, werden sie nicht fleckig und müssen nicht versiegelt werden. Sie werden so gut aussehen wie am Tag ihrer Installation! Extrem hohe Rutschhemmung für alle Oberflächen, sorgt für eine sichere Bodenfläche nass oder trocken.

    Porce-Plank™ ist in einer gerillten Oberfläche erhältlich, die die Rillen von Holzterrassen simuliert, ideal für Außenanwendungen, bei denen zusätzliche Griffigkeit bevorzugt wird, und sie sind in 3 verschiedenen Farben erhältlich.

    Holz-Lamellen-Effekt

    Die Porce-Plank™-Porzellanpflastersteine haben simulierte Lamellen, die das Aussehen einzelner Holzterrassenlamellen vermitteln, jedoch auf einer durchgehenden rutschfesten Oberfläche – die Ästhetik von Holz ohne Verblassen der Farbe oder Wartung.

    Porce-Plank™ bietet die klassische Optik von Naturholz ohne die Nachteile:

    · Hochbelastbares Lager

    · Feuerfest

    · Kosteneffizient

    · Verlegung über Einzellage

    · Membranen

    · Nicht porös

    · Sehr schmutzabweisend

    · Sehr rutschfest

    · Versteckte Dienste mit einfachem Zugang Geringes Gewicht -9 lb/sqFt
    Dachpflaster, Terrassenpflaster, Sockelpflaster, Terrassenplatten, Dachdecks, Windauftrieb, Windauftrieb, Porzellanpflaster, Pflastersockel

    Spezifikation
    • Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertile-tech-porcelain-porce-plank
    • ProduktfamiliePorcelain Roof Pavers
    • ProduktgruppeWood Plank Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)23.4
    • Breite (Inches)23.4
    • Tiefe (Inches)0.75
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • UNSPSCNameTiles and flagstones
    • UNSPSCCode301317
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_60_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay pavers
    • Klassifizierung07 76 00
    • Format2014TitelRoof Pavers
    • OmniClassNummer23-13 41 19 11
    • OmniClassTitelRoof Pavers
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit