Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Baldosa Granallada Lisa de 60x40x4,7
Baldosa Granallada Lisa de 60x40x4,7
Baldosa Granallada Lisa de 60x40x4,7

    Baldosa Granallada Lisa de 60x40x4,7

    Google-Übersetzung,

    Vorgefertigte granitähnliche Betonfliese mit glatter, kugelgestrahlter Oberfläche mit den Maßen 60 x 40 x 4,7 cm, geeignet für Fußgänger. Erhältlich in einer ökologischen Version mit photokatalytischer ECO-LASTRO-Behandlung, hergestellt mit TX ARIA-Zement von ITALCIMENTI.

    Erhältlich in verschiedenen Farben zur Auswahl: Basaltschwarz, Basalt-3, Basalt-4, Toskanabeige, Weiß, Leder, Grau, Basaltgrau, Anthrazitgrau, Santiagograu, Senf, Rot (andere Farben auf Anfrage)

    Technische Daten:

    - Kg/Einheit = 25.00

    - Einheiten/m2 = 4,16

    - Kg/m2 = 104,00

    - Einheiten/Palette = 60

    - Kg/Palette = 1520

    Spezifikation
    • Baldosa prefabricada de hormigón tipo imitación granito con acabado superficial granallado liso a elegir entre una amplia gama de colores, de medidas 60x40x4,7 cm, apta para uso peatonal.  Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

      Características técnicas (según norma EN 13748-2:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga rotura (N) = Clase 45 – Marcado 4T

                                                   - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 1 – Marcado ST

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = Clase 3

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 3 – Marcado H

      ·         Reacción al fuego: Clase A1


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBaldosa_Granallada_Lisa_60x40x4
    • ProduktfamiliePavimento Prefabricado de Hormigón
    • ProduktgruppeBaldosa hidráulica
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)47
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit