Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Baldosa Hidráulica Podotáctil de 30x30x3
Baldosa Hidráulica Podotáctil de 30x30x3
Baldosa Hidráulica Podotáctil de 30x30x3
Baldosa Hidráulica Podotáctil de 30x30x3
Baldosa Hidráulica Podotáctil de 30x30x3
Baldosa Hidráulica Podotáctil de 30x30x3

    Baldosa Hidráulica Podotáctil de 30x30x3

    Google-Übersetzung,

    Hydraulisch vorgefertigter Betonziegel mit podotaktiler Oberflächenausführung aus Knöpfen, Rohren oder Richtungselementen, mit einer Reihe von Elementen zur Auswahl, Maße 30 x 30 x 3 cm, geeignet für Fußgänger.

    Erhältlich in verschiedenen Farben zur Auswahl: Grau, Gelb, Beige, Weiß, Granat, Braun, Schwarz, Rot, Grün (andere Farben auf Anfrage)

    Technische Daten:

    - Kg/Einheit = 6.481

    - Einheiten/m2 = 11,11

    - kg/m2 = 72

    - Einheiten/Palette = 252

    - Kg/Palette = 1660

    Spezifikation
    • Baldosa prefabricada de hormigón tipo Hidráulica a elegir entre una amplia gama de colores, con acabado superficial podotáctil de botones, canutillos o direccional, con nº de elementos a elegir, de medidas 30x30x3 cm, apta para uso peatonal.

      Características técnicas (según norma EN 13748-2:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga rotura (N) = Clase 45 – Marcado 4T

                                                   - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 3 – Marcado UT

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = Satisfactorio

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 3 – Marcado H

      ·         Reacción al fuego: Clase A1


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBaldosa_Hidraulica_Podotactil_30x30x3
    • ProduktfamiliePavimento Prefabricado de Hormigón
    • ProduktgruppeBaldosa hidráulica
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)6.481
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit