Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Baldosa Hidráulica de tacos de 40x40x5
Baldosa Hidráulica de tacos de 40x40x5

    Baldosa Hidráulica de tacos de 40x40x5

    Google-Übersetzung,

    Hydraulisch vorgefertigter Betonziegel mit einer Oberflächenausführung aus Blöcken mit einer Reihe von Elementen zur Auswahl, mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm, geeignet für Fußgänger.

    Erhältlich in verschiedenen Farben zur Auswahl: Grau, Gelb, Beige, Weiß, Granat, Braun, Schwarz, Rot, Grün (andere Farben auf Anfrage)

    Technische Daten:

    - Kg/Einheit = 18.00

    - Einheiten/m2 = 6,25

    - kg/m2 = 112,50

    - Einheiten/Palette = 90

    - Kg/Palette = 1660

    Spezifikation
    • Baldosa prefabricada de hormigón tipo Hidráulica a elegir entre una amplia gama de colores, con acabado superficial de tacos con nº de elementos a elegir, de medidas 40x40x5 cm, apta para uso peatonal.

      Características técnicas (según norma EN 13748-2:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                  - Carga rotura (N) = Clase 45 – Marcado 4T

                                                  - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 3 – Marcado UT

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = Satisfactorio

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 3 – Marcado H

      ·         Reacción al fuego: Clase A1


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBaldosa_Hidraulica_Tacos_40x40x5
    • ProduktfamiliePavimento Prefabricado de Hormigón
    • ProduktgruppeBaldosa hidráulica
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit