Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bordillo Envejecido 40x12x20
Bordillo Envejecido 40x12x20

    Bordillo Envejecido 40x12x20

    Google-Übersetzung,

    Vorgefertigter Bordstein aus Beton in gealterter Ausführung mit den Maßen 40 x 12 x 20 cm.

    Erhältlich in verschiedenen Farben zur Auswahl: Sand, Lachs, Helllachs, Granat, Braun, Schiefer-Tan, Braun-Schiefer-Mix, Grün (andere Farben auf Anfrage)

    Technische Daten:

    - Kg/Einheit = 18,80

    - Einheiten/ml = 2,50

    - Kg/ml = 47

    - Einheiten/Palette = 83

    - Kg/Palette = 1560

    Spezifikation
    • Bordillo prefabricado de hormigón en acabado envejecido a elegir entre una amplia gama de colores, de medidas 40x12x20 cm.

      Características técnicas (según norma EN 1340:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga de rotura (N) = Clase 3 – Marcado U

                                                    - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 3 – Marcado U

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 45

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBordillo_Envejecido_40x12x20
    • ProduktfamiliePavimento Prefabricado de Hormigón
    • ProduktgruppeBordillo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)18.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit