Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Losa de hormigón de 60x15x6
Losa de hormigón de 60x15x6
Losa de hormigón de 60x15x6

    Losa de hormigón de 60x15x6

    Google-Übersetzung,

    Vorgefertigte Betonplatte in zweischichtiger Ausführung mit abgeschrägten Kanten, Maße 60 x 15 x 6 cm, begehbar. Erhältlich in einer ökologischen Version mit photokatalytischer ECO-LASTRO-Behandlung, hergestellt mit TX ARIA-Zement von ITALCIMENTI.

    Erhältlich in verschiedenen Farben zur Auswahl: Grau, Gelb, Beige, Weiß, Granat, Braun, Schwarz, Rot, Grün (andere Farben auf Anfrage).

    Technische Daten:

    - Kg/Einheit = 11,71

    - Einheiten/m2 = 11,11

    - kg/m2 = 130,10

    - Einheiten/Palette = 143

    - Kg/Palette = 1670

    Spezifikation
    • Losa prefabricada de hormigón en acabado bicapa a elegir entre una amplia gama de colores, con bordes biselados, de medidas 60x15x6 cm, apta para uso peatonal. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

      Características técnicas (según norma EN 1339:2006):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga rotura (N) = Clase 30 – Marcado 3

                                                    - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 2 - Marcado T

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 63

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLosa_hormigon_60x15x6
    • ProduktfamiliePavimento Prefabricado de Hormigón
    • ProduktgruppeLosa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)11.71
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit