Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wand-WC MODE MES03
Wand-WC MODE MES03
Wand-WC MODE MES03
Wand-WC MODE MES03
Wand-WC MODE MES03

    Wand-WC MODE MES03

    Wand-WC MODE 53x34 h33 cm. Durchschnittliche Spülmenge < 3 Lt. Komplett mit Befestigungen

    Spezifikation
    • Wall-hung WC no rim 46x34 cm. Average drain < 3 Lt. Wall-hung installation. 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMODE-wall-hung-basin-MES03
    • ProduktfamiliePans
    • ProduktgruppeMODE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)33.5
    • Breite (mm)34
    • Tiefe (mm)46
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung10 06 20.13
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit