Die Zementfliese Itria Cenizo 60x60 Primera verleiht jedem Raum mit ihrer edlen, matten Oberfläche in Grau ein elegantes und schlichtes Ambiente. Dank des modularen Formats von 60 x 60 cm eignet sie sich sowohl für die Verlegung an Wänden als auch an Böden und ist somit ideal für alle Wohnbereiche, einschließlich Nassbereiche wie Duschen, Treppen und Balkone. Hergestellt in Kolumbien nach höchsten Qualitätsstandards, garantiert sie Widerstandsfähigkeit gegenüber normaler Beanspruchung im Wohnbereich und die Sicherheitsklasse 2 (Interior Wet Plus). So bietet sie hervorragende Leistung und ästhetische Vielseitigkeit, inspiriert von den Farben der Natur.
Spezifikation
Name: ITRIA CENΙΖΟ 60X60 PRIMERA.
Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Actual manufacturing dimensions are 60.7 cm x 60.7 cm.
Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls.
Installation Areas: All areas of the house, including showers, stairs, and balconies.
ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (according to ANSI A326.3 standard).
Traffic: General Residential.
Thickness: 0.83 cm