Torrejon Beige 30x60 First Grade ist eine Fliese im Schichtstein-Stil (Fachaleta), die traditionelle Elemente harmonisch mit der Schönheit funktionaler Materialien verbindet und so jeden Raum verschönert. Dieses Produkt zeichnet sich durch die gelungene Verbindung von Handwerkskunst und praktischem Design aus und bietet eine ideale ästhetische Lösung für die Wandverkleidung.
Spezifikation
Name: TORREJON BEIGE 30X60 PRIMERA.
Format: M 30 cm x 60 cm - Modular.
Manufacturing dimensions: 30.3 cm x 60.4 cm.
Use: Tiles suitable exclusively for wall application.
Installation areas: Wall.
Typology: Fachaletas (Wall cladding).
Color: Terra.
Finish: Matte.
Thickness: 0.83 cm