Die Fliese Bosco Miel 31x101 First Grade ist von der Wärme und natürlichen Textur von Holz inspiriert und wurde entwickelt, um behagliche Räume zu schaffen, die die Ruhe des Waldes widerspiegeln. Diese beigefarbene Fliese mit matter Oberfläche bietet eine ästhetische Lösung, die Schlichtheit und Funktionalität vereint und sich somit ideal für alle Wohnbereiche eignet. Ihr vielseitiges Design ermöglicht die Verlegung an Wänden und Böden und sorgt für Wohlbefinden und Komfort in stark frequentierten Wohnbereichen.
Spezifikation
Name: BOSCO MIEL 31X101 PRIMERA.
Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular.
Manufacturing dimensions: 31.2 cm x 101.3 cm.
Use: Tiles suitable for floor and wall application.
Installation areas: All internal areas of the home, excluding bathrooms, showers, and balconies.
ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry.
Traffic: General Residential.
Thickness: 0.97 cm