Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Next Step™ High Impact Rubber Flooring
Next Step™ High Impact Rubber Flooring
    Dinoflex

    Next Step™ High Impact Rubber Flooring

    Google-Übersetzung,

    NEXT STEP™ High Impact arbeitet hart, damit Athleten hart spielen können. Die äußerst strapazierfähige Rückseite bietet Unterstützung für eine verlängerte Trainingsausdauer, während unsere NEXT STEP™-Verschleißschicht es Ihnen ermöglicht, die Farben Ihres Teams mit Stolz zu präsentieren. Mit einer so guten Oberfläche; Alles, was der Athlet tun muss, ist sich auf sein Training zu konzentrieren.

    Stoßdämpfend. Rutschfest.

    Begrüßen Sie jede Art von Athlet mit Zuversicht, in dem Wissen, dass es nichts gibt, was NEXT STEP High Impact nicht bewältigen kann. Bieten Sie Stabilität mit unserer Oberfläche mit hoher Traktion und stellen Sie sicher, dass sich Athleten beim Heben nicht verletzen. Es ist perfekt für alle Einrichtungen.


    Kontaktieren Sie Dinoflex

    Spezifikation
    • Interlocking Tiles (Loose Lay)

      Size

      37” x 37”= 9.5 ft² (94 cm x 94 cm = 0.88 m²)

      Square Edge Tile (Glue Down)

      Size

      38” x 38” = 10.0 ft² (96.5 x 96.5 cm = 0.93 m²)

      Standard Thickness

      8mm – 5/16” (4 mm top surface with 4 mm regrind backing)

      10mm – 3/8” (4 mm top surface with 6 mm regrind backing)

      12mm – 1/2” (4 mm top surface with 8 mm regrind backing)

      Tolerance of +/- 0.5 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernextstep-highimpact
    • ProduktfamilieRubber Sports Flooring
    • ProduktgruppeRecycled Rubber Tile, High‑Impact, Shock‑Absorbing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-02
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameRubber flooring
    • UNSPSCCode30161705
    • Klassifizierung09 65 19.33
    • Format2014TitelRubber Tile Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15 15
    • OmniClassTitelRubber Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit