Es gibt Räume, die vom ersten Moment an Ruhe ausstrahlen. Wie das Gefühl der Erleichterung, wenn man nach einem langen Tag nach Hause kommt, alles leichter wird und die Umgebung einen in Stille umfängt. Inspiriert von dieser Energie, die sich nicht aufdrängt, sondern transformiert, vermittelt die Keramikfliese Aura Estructurado Ruhe, Ausgewogenheit und Zurückhaltung. Mit ihrem Design in grauer Marmoroptik und der hochglänzenden, strukturierten Oberfläche verschönert sie nicht nur jeden Raum, sondern verleiht jeder Wand auch Struktur und optische Tiefe. Dank ihres Formats von 31 x 101 cm, ideal für die vertikale Verlegung, lassen sich in Badezimmern, Küchen oder Wohnbereichen elegante und harmonische Atmosphären schaffen. Sie eignet sich auch für Fußböden in Innenräumen wie Hallenbädern.
Spezifikation
Name: AURA ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA.
Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm.
Use: Tiles suitable for use on walls.
Installation Areas: Wall.
Typology: Marble with Porcelain Gloss finish.
Effect: Deep Sense structure.
Thickness: 0.97 cm.