Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101
Eterna 31X101

    Eterna 31X101

    Google-Übersetzung,
    Eterna 31x101 cm ist eine hochglänzende Keramikfliese in Marmoroptik, die zeitlose Eleganz verkörpert. Inspiriert vom Stein, der seit Jahrhunderten in Tempeln und majestätischen Gebäuden zu finden ist, verwandelt diese Fliese jeden Raum in eine Oase der Ruhe und dauerhaften Eleganz. Ihr weißes Design mit zarten Marmoradern verleiht Räumen Leuchtkraft, Weite und ein Gefühl unvergleichlicher Reinheit. Ideal für die Wandgestaltung in Badezimmern, Küchen, Wohnzimmern oder Gemeinschaftsräumen, verschönert Eterna nicht nur, sondern bewahrt auch die Erinnerung an die in jedem Winkel erlebten Momente. Mit ihrem stilvollen Format von 31x101 cm und der glänzenden Oberfläche, die das Licht auf natürliche Weise reflektiert, ist dieses Produkt perfekt für alle, die sich eine anspruchsvolle Note wünschen, ohne auf die Gemütlichkeit ihres Zuhauses zu verzichten. Denn es gibt Räume, die unvergessen bleiben, und Materialien, die sie für die Ewigkeit machen.
    Spezifikation
    • Name: ETERNA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Thickness: 0.97 cm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer203181-eterna-31x101
    • ProduktfamilieMarble
    • Produktgruppe31X101
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1013
    • Breite (mm)312
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)605
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit