Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Morandi Plomo 58.4X118.4 Rectified
Morandi Plomo 58.4X118.4 Rectified
Morandi Plomo 58.4X118.4 Rectified
Morandi Plomo 58.4X118.4 Rectified
Morandi Plomo 58.4X118.4 Rectified
Morandi Plomo 58.4X118.4 Rectified

    Morandi Plomo 58.4X118.4 Rectified

    Google-Übersetzung,
    Morandi ist eine moderne Zementfliese in Holzoptik und klassischen Farben, die jedem Raum Eleganz verleiht und sich mit nahezu jeder Farbe kombinieren lässt. Die Grautöne bringen Licht, Modernität und Weite in jeden Raum, während die matte Oberfläche und die strukturierte Optik vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Dank des großen, rektifizierten Formats von 58,4 x 118,4 mm ist jede Fliese ein Unikat und verleiht Ihren Räumen eine unverwechselbare und exklusive Optik. Mit ihrer Abriebfestigkeitsklasse 4 eignet sie sich für alle Innenräume in Ihrem Zuhause oder in Geschäftsräumen. Ihre größte Stärke ist ihre hohe Belastbarkeit. Die Fliese hat vier verschiedene Seiten.
    Spezifikation
    • Name: MORANDI PLOMO 58.4X118.4 PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas except the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs with the use of safety tape or profile. Lobbies and fixed points, commercial premises without direct access to the exterior, low traffic, and offices. ANSI Classification: Not available in the visible document fragment. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer230021-morandi-plomo-58-4x118-4-rectified
    • ProduktfamilieCement
    • Produktgruppe58,4X118,4
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1184
    • Breite (mm)584
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)136
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela