„Die Erhabenheit des Cipolino-Marmors in Ihren Räumen.“ Inspiriert von der Noblesse des auf der griechischen Insel Euböa abgebauten Cipolino-Marmors, fängt diese 60x60 cm große Keramikfliese die Schönheit seiner grauen Adern und des dunklen Grundtons in einem hochglänzenden Cristal Lux-Finish ein. Ihr klassisches Format und elegantes Design machen sie zu einer zeitlosen Wahl für Wohn- und Gewerbeimmobilien, die einen Hauch von Exklusivität suchen. Erwecken Sie die Pracht klassischer Architektur auf Ihren Böden mit dieser glänzenden Fliese zu neuem Leben.
Spezifikation
Name: CARISTO 60X60 CYR PRIMERA.
Format: 59.7 cm x 59.7 cm.
Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls).
Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports).
ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry.
Traffic: General Commercial (PEI Class 05).
Thickness: 0.83 cm.