Das Produkt FERRARA GRIS aus der Kategorie NATURAL unserer neuen Kollektion DIVERSA ist vom Trend LITTLE BIG inspiriert, bei dem sich Maximalismus in großformatigen Objekten widerspiegelt. Cerámica Italia erweitert damit sein Portfolio im Format 58,4 x 118,4 mm – dem größten in Italien gefertigten Produkt. Die detailgetreue und realistische Wiedergabe natürlicher Designs erzeugt eine starke visuelle Wirkung und lädt zum Berühren des Keramikobjekts ein. Mit diesem Format möchten wir Keramik in neue institutionelle und kommerzielle Räume bringen und unsere VIELFALT nicht nur in Bezug auf Design, Trends und Formate, sondern auch in unkonventionellen Umgebungen präsentieren.
Spezifikation
Name: FERRARA GRIS 58.4X118.4 CYR PRIMERA.
Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular.
Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls.
Installation Areas: All areas of the home including showers, stairs, and balconies. Lobbies, fixed points, low-traffic commercial premises, offices, social rooms (indoor and covered outdoor), hair salons, and restaurants with open or closed kitchens.
ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (according to ANSI A326.3 standard).
Traffic: Moderate Commercial.
Thickness: 0.97 cm.