Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARIANEXT COMPACT S
ARIANEXT COMPACT S
ARIANEXT COMPACT S

    ARIANEXT COMPACT S

    Google-Übersetzung,
    ARIANEXT COMPACT S ist eine Luft/Wasser-Splitheizungswärmepumpe von CHAFFOTEAUX für Heizung und Warmwasser, die optional auch gekühlt werden kann. Das System besteht aus einer externen Einheit und einer internen Einheit. Der Wärmeaustausch zwischen Kältemittel R-410A und Warmwasser erfolgt über einen Plattenwärmetauscher in der Inneneinheit. Das System ist mit einem bereits integrierten elektrischen Backup ausgestattet. Die Inneneinheit umfasst einen emaillierten Tank von 180 l für die Warmwasserbereitung und ist mit einem doppelten System zum Schutz vor Korrosion ausgestattet. Alle Produkte wurden speziell entwickelt, um hohe Leistungen bei niedrigen Klimabedingungen zu gewährleisten und bieten allen Modellen einen erhöhten COP > 5. Die speziell zur Geräuschreduzierung entwickelte Außeneinheit hat einen Schallleistungspegel von 56 dB(A) (Version 40S). Alle Modelle sind bereits A+++ Ready (A+++ ist die höchste beanspruchbare Energieklasse ab 2019 für Heizung). Wärmekapazität von 4 bis 7 kW @ -7/35°C zertifiziert NF. 3 verschiedene Lösungen sind in derselben Datei verfügbar: - ARIANEXT COMPACT 40 S - ARIANEXT COMPACT 50 S - ARIANEXT COMPACT 70 S
    Spezifikation
    • Inverter air / water split heat pump for heating, cooling (as option) and domestic hot water. Expansion vessel 8l. An high efficient circulation pump assure maximum energy savings.External unit is precharged on R410A and allows to get a maximum distance of 30 m(20 without additional charge). High efficiency even in harsh climates and backup resistances of 2 stages of 2 kW each to guarantee maximum comfort in every situation. An integrated cylinder of 180 l, with an excellent heat exchange surface, is used to heat up domestic hot water. The system interface Expert Control and an external sensor for the outdoor temperature are in standard equipement and allow a really complete modulating thermoregulation. Provided with Chaffolink (WiFi) technology, allows a complete control by remote the heat pump and the possibility of monitoring consumption and parameters for one temperature zone. Photovoltaic function implemented for an optimized coupling with the domestic PV system. For the complete specifications (for each solution) go to the CHAFFOTEAUX website.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARIANEXT-COMPACT-S
    • ProduktfamilieHEAT PUMPS
    • ProduktgruppeAIR/WATER SPLIT HEAT PUMPS FOR HEATING, COOLING AND DOMESTIC HOT WATER
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2014-01-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSCCode4010
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_37_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir to water heat pumps
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 17 11 11
    • OmniClassTitelAir Source Packaged Heat Pumps
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit