Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARIANEXT COMPACT M LINK

ARIANEXT COMPACT M LINK

Google-Übersetzung,

ARIANEXT COMPACT M LINK ist die neue Monoblock-Luft-Wasser-Wärmepumpe von CHAFFOTEAUX, die maximale Kompaktheit garantiert. Das Kältemittel R-410A ist vollständig in der Außeneinheit eingeschlossen, und zwischen Außen- und Inneneinheit fließt nur Wasser: ARIANEXT COMPACT M LINK ist in der Lage, auch unter rauen klimatischen Bedingungen die Umgebung zu heizen und zu kühlen und Warmwasser mit maximaler Effizienz zu erzeugen, bereits A +++ Ready (A +++ ist die höchste Energieklasse, die ab 2019 für Heizzwecke deklariert werden kann. In der gleichen Datei Es sind 8 Modelle verfügbar (erhältlich in Ein-Zonen- und Zwei-Zonen-Versionen):

  • ARIANEXT KOMPAKT 40 M LINK
  • ARIANEXT KOMPAKT 40 M 2Z LINK
  • ARIANEXT KOMPAKT 50 M LINK
  • ARIANEXT KOMPAKT 50 M 2Z LINK
  • ARIANEXT KOMPAKT 70 M LINK
  • ARIANEXT KOMPAKT 70 M 2Z LINK
  • ARIANEXT KOMPAKT 70 MT LINK
  • ARIANEXT KOMPAKT 70 MT 2Z LINK
Spezifikation
  • Air / water monoblock inverter heat pump for heating / cooling and domestic hot water production. Monoserpentine kettle integrated in the 180l indoor unit with increased exchange surface for an always efficient and extremely fast hot water production. Expansion tank 8l plant always integrated as standard in the indoor unit. High efficiency circulator for maximum energy saving. Extremely efficient even in cold climates and 2 kW 2-stage integrative heaters for guaranteed comfort in all situations. Always connected thanks to the standard Gateway, with remote control and consumption monitoring for a temperature zone. Sensys system manager and external temperature control probe always included as standard. Photovoltaic function to make the most of self-produced energy. Very high COP, up to 5.15 in nominal conditions. Extremely quiet, with a nominal sound power of the outdoor unit up to 58 dB (A). Photovoltaic function to make the most of self-produced energy. For complete specifications (for each version), please refer to the CHAFFOTEAUX website (see links).
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARIANEXT-COMPACT-M-LINK
  • ProduktfamilieHeat Pumps
  • ProduktgruppeAir/Water Split Heat Pumps for Heating, Cooling and Domestic Hot Water
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)201.987
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • UNSPSCNameHeat pumps
  • UNSPSCCode40101806
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_37_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir to water heat pumps
  • OmniClassNummer23-33 17 11 11
  • OmniClassTitelAir Source Packaged Heat Pumps

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit