Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CPF50 AC Charging

CPF50 AC Charging

Google-Übersetzung,

Einfach zu bedienendes, zuverlässiges und flexibles AC-Laden

Behalten Sie die Kontrolle und holen Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihrem EV-Ladeprogramm

Der CPF50 lässt sich mit unserer EV-Lademanagement-Software einfach konfigurieren und steuern.

  • Richten Sie Ihre Stationen für zugewiesene, gemeinsam genutzte oder offene Parkkonfigurationen ein und verwalten Sie den Fahrerzugriff aus der Ferne, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen.
  • Legen Sie Gebühren basierend auf Fahrertyp, Sitzungsdauer, Energiekosten und Nutzungsdauer fest.
  • Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke für eine bessere Ladeverwaltung, einschließlich Stromverbrauch, Energiekosten, Fahrereinnahmen und Stationsstatus.
  • Kontrollieren Sie die Energiekosten mit Energiemanagement, zeitgesteuertem Laden und Panel-Sharing-Funktionen.

Verlassen Sie sich auf zuverlässige, getestete Hardware, die den Elementen standhält

Der CPF50 ist mit einem oder zwei Anschlüssen und 5,5- oder 7,0-Meter-Kabeln erhältlich und kann an der Wand oder als freistehender Sockel montiert werden. UL-gelistete, streng getestete und ENERGY STAR®-zertifizierte Hardware maximiert Ihre Ladeinvestition und kann im Freien installiert werden.

  • Laden Sie jedes Fahrzeug auf der Straße, einschließlich Tesla, mit den verfügbaren Anschlussoptionen SAE J1772 und NACS.
  • Bietet bequeme Ladegeschwindigkeiten (bis zu 50 Ampere oder 37 Meilen Reichweite pro Stunde).
  • Dank der UL-Auflistung und NEMA 3R-Einstufung der Hardware ist eine Verwendung im Innen- und Außenbereich möglich.
  • Halten Sie Kabel mit einem ultraleichten Kabelmanagementsystem sicher vom Boden fern.

Wer kann den CPF50 nutzen?

CPF50 ist eine vielseitige Lösung, von der viele verschiedene Unternehmen profitieren können, darunter:

Wohnungen

Autohäuser

Eigentumswohnungen

Gastfreundschaft

Die Nutzungsbedingungen von ChargePoint finden Sie unter: https://www.chargepoint.com/terms-of-use und die Datenschutzrichtlinie von ChargePoint finden Sie unter: https://na.chargepoint.com/privacy-policy; (zusammengefasst „ChargePoint-Bedingungen“) regeln Ihren Download und/oder Ihre Nutzung aller ChargePoint-Objekte, die auf dieser BIMobject-Plattform verfügbar gemacht werden („CP-Objekte“). Wenn Sie nicht berechtigt sind oder den ChargePoint-Bedingungen nicht zustimmen, haben Sie nicht die Erlaubnis von ChargePoint, die CP-Objekte herunterzuladen oder zu verwenden.

Spezifikation
  • Configuration Options

    Mounting: Pedestal, wall

    Number of ports: Single, dual

    Cable length: 18' (5.5 m), 23' (7 m)

    Specifications

    Connector/port type: SAE J1772™, SAE J3400™ (NACS)

    Electrical output: Up to 12 kW (50A) per port

    Connectivity: Cellular 4G LTE

    Authentication and payment: RFID, tap to charge (NFC), remote via mobile app or in-vehicle

    Display: None

    Network protocol: OCPP 1.6

    Operating temperature: -40°F to 122°F (-40°C to 50°C)

    Station enclosure: Type 3R per UL 50E

    Safety and compliance: UL and C-UL listed; complies with UL2594, UL2231-1, UL 2231-2. NEC Article 625–compliant
    For Canada CSA C22.2, No. 280, 281.1, 281.2, CED UL and C-UL listed per UL916 Energy Management Equipment.

    Certifications

    ENERGY STAR® certified

    EV charger

Technische Spezifikation
  • Referenznummercpf50-ac-charging-station-for-business
  • ProduktfamilieBusiness
  • ProduktgruppeStations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-08-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Electric Vehicle Charger
  • ETIM-CodeEC002883
  • ETIM-NameCharging device E-Mobility
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_80_45_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVehicle fuelling and charging
  • Klassifizierung11 11 00
  • Format2014TitelVehicle Service Equipment
  • OmniClassNummer23-21 35 19
  • OmniClassTitelVehicle Service Equipment