Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXPP Express Plus DC Fast Charging Platform
EXPP Express Plus DC Fast Charging Platform

    EXPP Express Plus DC Fast Charging Platform

    Google-Übersetzung,

    Der Baustein für den Erfolg von Korridor-Ladediensten

    Von der Standortauswahl und -planung bis hin zur Energieoptimierung und Fahrerunterstützung vereinfacht ChargePoint® Express Plus die Bereitstellung einer zukunftssicheren Elektrifizierungsinfrastruktur. Hochwertige Hardware und leistungsstarke Software ermöglichen eine nahtlose Skalierung, um alle Arten von Fahrern zu bedienen.

    Mehr Fahrer gewinnen und halten

    Laden Sie noch heute jedes Elektrofahrzeug auf der Straße, einschließlich Tesla, mit ChargePoint Omni Port, der für Express Plus verfügbar ist.

    • Reduzieren Sie die Wartezeiten, indem Sie den Fahrern die Nutzung jeder Station unabhängig von ihrem Anschlusstyp ermöglichen.
    • Sparen Sie Geld und vereinfachen Sie die Standortplanung mit NACS- (Tesla-) und CCS1-Anschlüssen in jedem Port.
    • Machen Sie Ihre Investition zukunftssicher und entwickeln Sie sich mit den Markttrends weiter dank flexibler, modularer Hardware.

    Modulares, skalierbares System

    Unsere modulare DC-Schnellladeplattform ist so konzipiert, dass sie Ihren Anforderungen entspricht und für die Zukunft des Ladens gerüstet ist. Das Express Plus-System umfasst Power Blocks, die bis zu fünf Power Modules aufnehmen und Strom liefern, der dynamisch zwischen Power Link-Stationen aufgeteilt werden kann. Ausgestattet mit flüssigkeitsgekühlten 500-A-Kabeln und gleichzeitigem Laden sorgt es für ein erstklassiges Fahrerlebnis.

    • Je nach Konfiguration kann das System bis zu 500 kW an einen einzigen Anschluss liefern und hat das Potenzial, die Reichweite in weniger als 15 Minuten um Hunderte von Kilometern zu erhöhen.
    • Entwickelt für eine Skalierung hinsichtlich gelieferter Leistung, bedienter Fahrzeuge oder beidem, um den Anforderungen der sich entwickelnden Elektrofahrzeugbranche gerecht zu werden.
    • Offene, flexible und integrierte Lösung, die mit allen Fahrzeugtypen funktioniert und sich in Back-End-Systeme integrieren lässt.

    Auf Wartungsfreundlichkeit ausgelegt

    Alle Komponenten sind auf optimale Effizienz, Skalierbarkeit und Wartungsfreundlichkeit ausgelegt .

    • Die modulare Architektur ermöglicht eine stufenweise Aufteilung der Leistung, sodass Fahrer mit der von ihnen benötigten Geschwindigkeit laden können.
    • Vor Ort austauschbare Komponenten vereinfachen die Wartung. Komponenten können von einem zertifizierten Techniker in weniger als 30 Minuten gewartet werden.
    • Flüssigkeitskühlung, hohe Effizienz und intelligentes Design reduzieren die Systemkosten langfristig.

    Die Nutzungsbedingungen von ChargePoint, zu finden unter: https://www.chargepoint.com/terms-of-use" sowie die Datenschutzrichtlinie von ChargePoint, zu finden unter: https://na.chargepoint.com/privacy-policy; (zusammengefasst „ChargePoint-Bedingungen“) regeln Ihren Download und/oder Ihre Nutzung aller ChargePoint-Objekte, die auf dieser BIMobject-Plattform verfügbar gemacht werden („CP-Objekte“). Wenn Sie nicht berechtigt sind oder den ChargePoint-Bedingungen nicht zustimmen, haben Sie nicht die Erlaubnis von ChargePoint, die CP-Objekte herunterzuladen oder zu verwenden.

    Spezifikation
    • Power Module

      Max output power: 40 kW

      Max output current: 100 A

      Dimensions (H x W x D): 430 x 130 x 760 mm (17 x 5 x 30 in)

      Weight: 45 kg (98.5 lb)

      Power Block

      Max power modules: 5 per Power Block

      Max output power: 200 kW per Power Block

      Maximum charging output voltage: 100-1000 V

      Current per output (A): 250, 300, 350, 500

      Dimensions (H x W x D): 2191 x 988 x 1039 mm (7.25 x 3.25 x 3.42 ft)

      Weight: 455 kg (1000 lbs) without Power Modules

      Power Link

      Configuration Options

      Mounting: Ground, overhead, wall

      Number of ports: Single, dual

      Cable length: 15 ft (4.5 m), 25ft (7.6m)

      Specifications

      Connector/port type: CCS, CHD, SAEJ3400 NACS, Pantograph

      Electrical output: Up to 500kW depending on configuration

      Station dimensions (H x W x D): 7.87 x 2.36 x 1.44 ft (2400 x 720 x 440 mm)

      Connectivity: Cellular 4G LTE, Wi-Fi LAN

      Authentication and payment: RFID, tap to charge (NFC), remote via mobile app or in-vehicle, contactless credit card, EMV chip option, ISO 15118-2, Plug & Charge

      Display: Optional. Full-color 8 in (203 mm) touch-sensitive full motion video, active matrix, capacitive button controls, UV protection, and multi-language support

      Network protocol: OCPP 2.0.1

      Operating temperature: -40°F to 122°F (-40°C to 50°C)

      Station enclosure: Type 3R, IP54, IK10

      Safety and compliance: cUL and UL listed. Complies with UL 2202, UL 2231-1, UL 2231-2 
      CE and UKCA marked. Complies with IEC 61851-1 and IEC 61851-23

      North America: FCC part 15 Class B

      Europe: EN55011, EN55022, and IEC61000-6-3

      Class B

      Certifications

      ENERGY STAR® certified, California Type Evaluation Program (CTEP), National Type Evaluation Program (NTEP), Buy America FTA & FHWA

      EV charger


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerexpress-plus-modular-dc-fast-charging-platform
    • ProduktfamilieBusiness
    • ProduktgruppeStations
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Electric Vehicle Charger
    • ETIM-CodeEC002883
    • ETIM-NameCharging device E-Mobility
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_80_45_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVehicle fuelling and charging
    • Klassifizierung11 11 00
    • Format2014TitelVehicle Service Equipment
    • OmniClassNummer23-21 35 19
    • OmniClassTitelVehicle Service Equipment