Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BICSI & ANSI/TIA Secondary Bonding Busbars
BICSI & ANSI/TIA Secondary Bonding Busbars

    BICSI & ANSI/TIA Secondary Bonding Busbars

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Secondary Bonding Busbar (SBB) bietet einen zentralen Verbindungsanschlusspunkt für ICT-Systeme, die sich im Datenraum befinden.

    Lochmuster auf Sammelschienen nehmen Zwei-Loch-Kabelschuhe gemäß den Empfehlungen der Standards ANSI/BICSI N3-20 und ANSI/TIA-607 auf. Isolatoren isolieren Stromschienen elektrisch von der Wand oder anderen Montageflächen und kontrollieren dadurch den Strompfad.

    • Die Montagehalterungen sind aus hochwertigem Edelstahl der Serie 300 mit Montagelöchern mit einem Durchmesser von 3/8 Zoll (9,53 mm) und einem Abstand von 5,75 Zoll (146,1 mm) hergestellt
    • Stromschienen werden an Wand, Boden oder Decke montiert
    • Lieferung vormontiert
    • Einzeln verkauft
    • UL-gelistet, Datei E236184, Kategorie KDER (USA), KDER7 (Kanada)
    • Sammelschienenbaugruppen mit Kabelschuhen sind ebenfalls erhältlich
    • Andere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich

    CPI-Online-Katalog

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercpi-bicsi-ansi-eia-tia_grounding_busbar
    • ProduktfamilieComputer Network Equipment
    • ProduktgruppeGrounding and Bonding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-09-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameNetwork cable
    • UNSPSCCode26121609
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical power products and wiring accessories
    • Klassifizierung26 00 00
    • Format2014TitelElectrical
    • OmniClassNummer23-35 33 23 13
    • OmniClassTitelVertical Electrical Racks
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit