Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Build To Spec (BTS) Kit
Build To Spec (BTS) Kit
Build To Spec (BTS) Kit
Build To Spec (BTS) Kit
Build To Spec (BTS) Kit
Build To Spec (BTS) Kit

    Build To Spec (BTS) Kit

    Google-Übersetzung,

    Build To Spec (BTS) umfasst alle Komponenten, die zum Bau eines deckengestützten oder schrankgestützten Kanalsystems erforderlich sind, um den Luftstrom im geschlossenen Gang einzufangen und zu leiten. Diese Lösung lässt sich in die Perimeterkühlung integrieren, bietet eine sofortige verbesserte Kühleffizienz und ist mit Sparmethoden kompatibel. Der Bauleitungskanal passt sich Standortunterschieden und bestehenden Bedingungen an.

    Hauptmerkmale und Vorteile

    • Der vor Ort gefertigte Kanal passt sich Standortunterschieden und bestehenden Bedingungen an
    • Kompatibel mit einer Mischung von Schränken – unterschiedliche Höhen, Breiten und Tiefen in derselben Reihe
    • Erhöhter, einteiliger Kanal ermöglicht das Entfernen, Weglassen oder Ersetzen von Schränken nach Bedarf
    • Lichtdurchlässige Kanalpaneele und transparente Türpaneele lassen Licht in den geschlossenen Gang eindringen
    • Die Türen schließen automatisch, um die Eindämmung aufrechtzuerhalten und die Wiederherstellungszeit zu verkürzen
    • Eine Komplettlösung maximiert die Leistung mit Leitblechen zum Abdichten um und innerhalb von Schränken und dem geschlossenen Gang
    • Die langlebige Konstruktion und das wartungsfreie Design sorgen für eine langjährige Nutzung


    Spezifikation
    • The Build To Spec Kit is a highly adaptable, easy-to-order, field-fabricated duct used in combination with CPI’s Aisle Containment Doors and Full Height Cabinet Blanking Panels to create a complete Hot Aisle Containment (HAC) Solution that captures and vents hot air from an enclosed aisle.

      • Creates a duct over the contained aisle 
      • Compatible with a mix of cabinets 
      • Use as part of a closed return or closed delivery air handlingsystemn Accommodates site differences and existing conditions
      • Allows you to add, remove or omit cabinets as required 
      • Easy ordering based on overall dimensions 
      • Includes extrusion, brackets and panels required to buildthe duct; order doors, full height blanking panels andadditional materials for drop panels over cabinets separately 
      • Field fabricated to match site requirements 
      • Assemble and install with common tools 
      • Duct can be supported from the ceiling or from the tops ofcabinetsn Translucent duct panels allow light to enter the containedaisle 
      • Aluminum extrusion and steel brackets are painted glacierwhite or black 
      • Sold as a single part number, select to match height, widthand length of duct 
      • Use with Aisle Containment Doors, ordered separately, toseal the ends of the aisle 
      • Use with Full Height Blanking Panels, ordered separately,to seal spaces where cabinets are omitted 
      • Use with Universal Bulb Seal, ordered separately, to createdrop panels over shorter cabinets
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercpi-build_to_spec_bts_kit
    • ProduktfamilieComputer Network Equipment
    • ProduktgruppeCabinet and Enclosure Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-11-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameNetwork cable
    • UNSPSCCode26121609
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical power products and wiring accessories
    • Klassifizierung26 00 00
    • Format2014TitelElectrical
    • OmniClassNummer23-35 33 23 13
    • OmniClassTitelVertical Electrical Racks
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit