Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QuadraRack™ Server Frame
QuadraRack™ Server Frame
QuadraRack™ Server Frame
QuadraRack™ Server Frame

    QuadraRack™ Server Frame

    Google-Übersetzung,

    Der QuadraRack™-Serverrahmen bietet eine robuste, kostengünstige Lösung für die Unterstützung von Rackmount-Computerservern und Datenspeichergeräten in Rechenzentren, Computerausrüstungsräumen und anderen Einrichtungen. Das QuadraRack bietet die Stärke und Stabilität eines Gehäuses in einem offenen Montagesystem, das einen einfachen Zugang zu Geräten und Kabeln ermöglicht.

    Der QuadraRack-Serverrahmen unterstützt Geräte mit einem Gewicht von bis zu 1.000 lb. Die Eckpfosten sind C-förmige Gerätemontagekanäle, die im Abstand von 29 Zoll befestigt sind, um vordere und hintere Unterstützung für 19-Zoll-Rackmontagegeräte oder Regale zu bieten. Die Kanäle umgeben und schützen die Ausrüstung. Jeder Platz für die Rackmontage ist auf den Kanälen markiert, was das Auffinden und Positionieren von Geräten erleichtert. Die Befestigungslöcher sind quadratisch gestanzt, sodass die Befestigungsteile (Käfigmuttern) an die Anforderungen der Ausrüstung angepasst werden können.

    Der QuadraRack-Serverrahmen kann in Kombination mit CPI-Standard-Racks (Zwei-Pfosten-Racks), Verkabelungsabschnitten (vertikalen Kabelmanagern) und Überkopf-Kabelbahnen (Leitergestell) verwendet werden, um eine Vielzahl von Anwendungen zur Geräteaufbewahrung zu unterstützen. Sie können 12 Zoll breite und 18 Zoll breite CPI Cable Runway (Leitergestell) mit J-Bolzen oder einem Cable Runway Elevation Kit direkt an der oberen Wanne befestigen. CPI-Verkabelungsabschnitte werden direkt an die Seite des Rahmens geschraubt, und die Basis des Rahmens ist für eine einfache Bodenbefestigung gestanzt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercpi-quadrarack_server_frame
    • ProduktfamilieComputer Network Equipment
    • ProduktgruppeRack Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-09-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameNetwork cable
    • UNSPSCCode26121609
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical power products and wiring accessories
    • Klassifizierung26 00 00
    • Format2014TitelElectrical
    • OmniClassNummer23-35 33 23 13
    • OmniClassTitelVertical Electrical Racks
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit