Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heavy-Duty Wall-Mount Equipment Rack
Heavy-Duty Wall-Mount Equipment Rack
Heavy-Duty Wall-Mount Equipment Rack

    Heavy-Duty Wall-Mount Equipment Rack

    Google-Übersetzung,
    Hochleistungs-Geräteträger für die Wandmontage


    • 12-24 rollgeformte Gewinde in Abständen von 15,9 mm - 15,9 mm - 12,7 mm (5/8 Zoll - 5/8 Zoll - 1/2 Zoll) auf beiden Seiten
    • Rackmontageplätze sind markiert und nummeriert
    • Aus hochfestem, leichtem Aluminium
    • Beinhaltet (50) #12-24 Befestigungsschrauben. Schwarz lackierte Gestelle werden mit schwarzen Schrauben geliefert; andere Gestelle werden mit Zinkschrauben geliefert
    • Hält bis zu 158,8 kg (350 lb), wenn es sicher an der Wand oder Rückwand befestigt ist


    Technische Spezifikation
    • Referenznummercpi-heavy-duty_wall-mount_equipment_rack
    • ProduktfamilieComputer Network Equipment
    • ProduktgruppeWall-Mount Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-12-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameNetwork cable
    • UNSPSCCode26121609
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical power products and wiring accessories
    • Klassifizierung26 00 00
    • Format2014TitelElectrical
    • OmniClassNummer23-35 33 23 13
    • OmniClassTitelVertical Electrical Racks
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit