Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heavy Duty Equipment Shelf for 3" (80 mm) Channel

Heavy Duty Equipment Shelf for 3" (80 mm) Channel

Google-Übersetzung,
Praktisch für die Montage großer CPUs, Netzteile, Laserdrucker oder anderer Geräte, die zusätzliche Unterstützung benötigen. Die 19-Zoll-Version fasst Geräte bis zu 17,75 Zoll B x 19,8 Zoll T (450,9 mm x 503,4 mm). Die 23-Zoll-Version bietet Platz für Geräte bis zu 21,75 Zoll B x 19,8 Zoll T (552,5 mm x 503,4 mm). Aus starkem, leichtem Aluminium. UL-gelistet (nur 19-Zoll-Version). Unterstützt bis zu 90,7 kg (200 lb).

CPI-Online-Katalog

Technische Spezifikation
  • Referenznummercpi-heavy_duty_shelf_3
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeRack Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-09-26
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • UNSPSCNameNetwork cable
  • UNSPSCCode26121609
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical power products and wiring accessories
  • Klassifizierung26 00 00
  • Format2014TitelElectrical
  • OmniClassNummer23-35 33 23 13
  • OmniClassTitelVertical Electrical Racks
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit