Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jumper and Transition Trays

Jumper and Transition Trays

Google-Übersetzung,
Die Jumper- und Übergangseinsätze unterstützen die Einhaltung der Biegeradiusanforderungen von ANSI/TIA/EIA-568B. Es sind zwei Ausführungen erhältlich, um ein oberes und unteres horizontales/vertikales Kabelmanagement bereitzustellen und eine allmähliche, kontrollierte Biegung sowohl für UTP- als auch für Glasfaserkabel zu fördern. Passen Sie die Position des Biegeradius an, um Kabel in den vertikalen Kabelmanager zu führen, oder bringen Sie eine Übergangsplatte zwischen den Fächern an, um einen soliden Kabelweg zwischen den Racks zu schaffen. Befestigungsschrauben nicht enthalten. Einzeln verkauft.
  • Bietet einen Biegeradius von 1-1/2" (38 mm) für die konforme Installation von Kabeln der Kategorie 5e/6/6a oder Glasfaser
  • Teleskope zum Einstellen der Kabelein- oder -austrittsposition
  • Montage auf 19"- oder 23"-Rack; kann auch an der Wand montiert werden
  • Starke leichte Aluminiumkonstruktion

CPI-Online-Katalog

Technische Spezifikation
  • Referenznummercpi-jumper_and_transition_trays
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeCable Management
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-12-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • UNSPSCNameNetwork cable
  • UNSPSCCode26121609
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical power products and wiring accessories
  • Klassifizierung26 00 00
  • Format2014TitelElectrical
  • OmniClassNummer23-35 33 23 13
  • OmniClassTitelVertical Electrical Racks
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit