Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Low Profile Fixed Shelf

Low Profile Fixed Shelf

Google-Übersetzung,

Das Regal bietet eine platzsparende und kostensparende Alternative für die Aufbewahrung von nicht im Rack montierten Geräten, ohne den CPI-Stil zu opfern. Dieses einzigartige Teleskopdesign bietet zwischen 20" und 36" kontinuierliche Unterstützung für bis zu 100 Pfund Ausrüstung in weniger als 1 RMU Rackmontageraum!

  • Die Regalhalterung bietet vorderen und hinteren Halt und wird mit einer einzigen Schraube an den Montageschienen befestigt
  • Erhältlich in 19" und 23" UVP-Breiten, die jeweils eine Oberfläche von 17,5" und 21,5" bieten
  • Hergestellt aus kaltgewalztem 16-Gauge-Stahl, fertig mit halbglänzender Polyester-Hybrid-Pulverbeschichtung
  • Erhältlich in solid und belüftet
  • 19-Zoll-W-Versionen sind UL-gelistet 60950 (Datei E227626)
Technische Spezifikation
  • Referenznummercpi-low_profile_fixed_shelf
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeCabinet and Enclosure Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-09-26
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • UNSPSCNameNetwork cable
  • UNSPSCCode26121609
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical power products and wiring accessories
  • Klassifizierung26 00 00
  • Format2014TitelElectrical
  • OmniClassNummer23-35 33 23 13
  • OmniClassTitelVertical Electrical Racks
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit