Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z4-Series SeismicFrame® Cabinet System
Z4-Series SeismicFrame® Cabinet System
Z4-Series SeismicFrame® Cabinet System
Z4-Series SeismicFrame® Cabinet System
Z4-Series SeismicFrame® Cabinet System
Z4-Series SeismicFrame® Cabinet System
Z4-Series SeismicFrame® Cabinet System

    Z4-Series SeismicFrame® Cabinet System

    Google-Übersetzung,

    Sichern und schützen Sie kritische Computerserver, Datenspeicher und Netzwerkgeräte in Computerräumen, Geräteräumen und anderen Einrichtungen, die sich in erdbebengefährdeten Gebieten befinden.

    Das SeismicFrame®-Schranksystem der Z4-Serie verfügt über eine branchenführende Last von 680 kg (1500 lb) für seismische Geräte mit einer zusätzlichen oberen Last von 45 kg (100 lb) für die Verkabelung. Es ist UL-gelistet für seine statische Belastung von 3000 lb (1360 kg) und integrierte Erdungs- und Verbindungsfunktionen.

    Als Verbesserung des ursprünglichen seismischen Rahmenschranks von CPI, der 2001 eingeführt wurde, bietet der SeismicFrame-Schrank der Z4-Serie eine höhere Tragfähigkeit, eine größere Auswahl an Schrankgrößen zur Unterstützung tieferer Geräte und mehr ungehinderten Innenraum an den Seiten für Wärme- und Kabelmanagementzubehör .

    Seismische TestsDas SeismicFrame-Gehäuse der Z4-Serie wurde von einer Telecommunications Carrier Group und einem nach ISO 17025 zertifizierten unabhängigen Testlabor (ITL) getestet, um die Anforderungen von Telcordia Technologies GR-63-CORE, Ausgabe 4, April 2012, Abschnitte 4.4 pro Zone 4 zu erfüllen. Die seismischen GR-63-CORE-Tests umfassen eine Reihe von physikalischen Schütteltischtests, bei denen ein beladener Schrank simulierten Erdbebenbedingungen ausgesetzt wird. Die Tests in Zone 4 umfassen die härtesten Testbedingungen. Der SeismicFrame-Schrank zeigte eine begrenzte Bewegung und überstand den Test ohne dauerhafte strukturelle oder mechanische Schäden, wodurch sichergestellt wurde, dass die interne Ausrüstung nicht beschädigt wurde.

    Features sind:

    • UL-gelistet 2416 für eine statische (nicht seismische) Gerätenutzlast von 3000 lb (1360 kg) und integrierte Erdungs- und Verbindungsfunktionen
    • Mehrere Größenoptionen, einschließlich 1200-mm-D-Schränke zur Unterstützung tieferer Geräte wie modularer Netzwerk-Switches und Serveranwendungen mit hoher Dichte
    • Gerätemontageschienen mit einstellbarer Tiefe passen sich den Anforderungen an die Gerätemontage an
    • Breites Sortiment an Wärme- und Kabelmanagement-Zubehör
    • Vorgebohrte obere Befestigungspunkte für die Montage von Überkopfwegen und Verstrebungen
    • Beinhaltet Transportrollen zum Bewegen des Schranks während der Erstinstallation
    • Die vereinfachte Installation erfordert nur eine Bodenverankerung, wodurch kostspielige technische Berechnungen für externe Verstrebungen entfallen
    • Primäre und sekundäre Verankerungspunkte bieten Flexibilität bei der Verankerung des Schranks am Boden
    • Entwickelt, um der seismischen Belastung eines Erdbebens der Stärke 8,3 standzuhalten

    Dieses Produkt wurde dem OSHPD zur OPM-Zulassung vorgelegt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercpi-z4-series_seismicframe_cabinet_system
    • ProduktfamilieComputer Network Equipment
    • ProduktgruppeCabinet and Enclosure Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-09-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameNetwork cable
    • UNSPSCCode26121609
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical power products and wiring accessories
    • Klassifizierung26 00 00
    • Format2014TitelElectrical
    • OmniClassNummer23-35 33 23 13
    • OmniClassTitelVertical Electrical Racks
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit