Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Global Vertical Cabling Section

Global Vertical Cabling Section

Google-Übersetzung,

Der Global Vertical Cabling Section ist eine anpassungsfähige vertikale Kabelmanagementlösung mit einem einzigartigen, zweiteiligen Design, das Versandgröße und -kosten reduziert. Die beiden Teile können schnell zusammengebaut und dann an CPIs Universal- und Standard-Racks sowie an QuadraRack- und verstellbaren QuadraRack-Rahmen geschraubt werden. Es wird teilweise montiert mit patentierten Kabelführungsfingern in 1U-Intervallen geliefert. Jeder einseitige Abschnitt umfasst einen zweiteiligen Abschnitt, eine zweiteilige Tür/Abdeckung und Befestigungsmaterial. Jeder doppelseitige Abschnitt ist ein einteiliger Abschnitt und eine zweiteilige Tür/Abdeckung.

  • Patentierte Kabelführungsfinger in 1U-Abständen bieten einen organisierten Weg für Kabel und Patchkabel
  • 7'H (2,1 m) bietet 45 HE
  • Aufsteckbare Klapptür/Abdeckung verbirgt das Kabel für ein vollendetes Erscheinungsbild, ermöglicht jedoch einen schnellen Zugriff auf das Kabel, um Änderungen vorzunehmen
  • Tür/Abdeckung schwingt an Scharnieren, um nach links oder rechts zu öffnen
  • Hutmuttern eliminieren scharfe Kanten und reduzieren Verletzungen und Kabelrisse
  • Sieben 2,5" (64 mm) Durchgangsports ermöglichen den Kabelübergang von vorne nach hinten


Technische Spezifikation
  • Referenznummercpi-vcs_global_vertical_cabling_section
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeCable Management
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-12-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • UNSPSCNameNetwork cable
  • UNSPSCCode26121609
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical power products and wiring accessories
  • Klassifizierung26 00 00
  • Format2014TitelElectrical
  • OmniClassNummer23-35 33 23 13
  • OmniClassTitelVertical Electrical Racks
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit