Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical Wall Brackets
Vertical Wall Brackets

    Vertical Wall Brackets

    Google-Übersetzung,

    Zur Befestigung von Kabelkanälen mit 1-1/2" x 3/8" (38 mm x 9,53 mm) Längsträgern an einer Wand. Wird paarweise verkauft.

    Hauptmerkmale und Vorteile

    • Das Material ist 1/4" x 1-1/2" (6,4 mm x 33 mm) Stahl
    • Goldfarbe über Verzinkung oder lackiert
    • Wandbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercpi-vertical-wall-brackets
    • ProduktfamilieComputer Network Equipment
    • ProduktgruppeCable Pathway
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameNetwork cable
    • UNSPSCCode26121609
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical power products and wiring accessories
    • Klassifizierung26 00 00
    • Format2014TitelElectrical
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit