Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elevate Adjustable Containment Solution for Row Level Vertical Exhaust Duct (VED

Elevate Adjustable Containment Solution for Row Level Vertical Exhaust Duct (VED

Google-Übersetzung,

Die Elevate™-Lösung für vertikale Abluftkanäle auf Reihenebene bietet einen innovativen Ansatz zur Verbesserung der Rechenzentrumseffizienz durch effektives Warmluftmanagement. Dieses innovative System ist für eine einzelne Schrankreihe konzipiert und bildet einen geschlossenen Kanal, der die Warmluft von der Oberseite der Schränke zu einer Zwischendecke leitet und so ein effizientes, geschlossenes Warmluftrückführungssystem schafft.

Die Lösung besteht aus einer teleskopartigen zweiteiligen Platte, die genau zwischen das Schrankdach und die Decke passt und eine nahtlose Anpassung ermöglicht, um einen Kanal zu bilden, der den ZetaFrame®-Schrank mit der Decke verbindet, wodurch kundenspezifische Änderungen vor Ort überflüssig werden.

Spezifikation
  • SOLUTION OVERVIEW

    The Adjustable Containment Solution, tailored for row-level Vertical Exhaust Duct (VED) applications, enhances airflow by creating an expansive VED for an entire row of cabinets. This application eliminates the need for containment doors, allows for open aisles, reduces equipment noise, and eliminates the necessity for a hot aisle. It maintains room temperature within ASHRAE's upper limit, ensuring optimal performance and efficiency.

    • Telescoping Design:
      • Versatile design that adjusts to form a duct connecting the ZetaFrame cabinet to the ceiling.
      • Flexibility to adjust the containment height as needed, minimizing complexity and maximizing efficiency.
    • Time to Deploy:
      • Pre-assembled panels, eliminating the need for on-site fabrication for frames or panels.
      • No drilling required; mounts to ZetaFrame top track.
      • Mounting hardware pre-loaded onto parts.
      • Engineered for quick setup—less than 2 minutes per panel per cabinet.
      • Reduced deployment times.
    • Ease of Specification:
      • Width sizes matched to standard ZetaFrame cabinet widths.
      • Telescoping design available in 3 height ranges.
      • Supports row-level vertical exhaust duct applications.
      • Streamlined experience with ZetaFrame cabinet-supported containment solution.
    • Serviceability:
      • Sliding service panel allows access to cabling infrastructure and other overhead structures.
      • Options for alignment to frame rear or cabinet mid-point for maximum airflow.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerelevate-adjustable-containment-solution-for-row-level-vertical-exhaust-duct-ved
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeCabinet and Enclosure Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
  • OmniClassNummer23-35 33 23 13
  • OmniClassTitelVertical Electrical Racks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit