Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oberon™ H-Plane™ Right-Angle Surface Mounts 1011-00-WH
Oberon™ H-Plane™ Right-Angle Surface Mounts 1011-00-WH

    Oberon™ H-Plane™ Right-Angle Surface Mounts 1011-00-WH

    Google-Übersetzung,

    Erzielen Sie eine optimale WLAN-Abdeckung, indem Sie Wi-Fi AP in bevorzugter horizontaler Ausrichtung an Wänden montieren. Diese rechtwinklige H-Plane™-Montagehalterung verfügt über eine aufklappbare, herunterklappbare Abdeckung und Seitenwände, um die Verkabelung zu verbergen, und kann direkt über der Datensteckdose platziert werden. Montagefunktionen für APs von Cisco und Aruba Networks sowie universelle T-Stange für die APs der meisten anderen Anbieter. Attraktives pulverbeschichtetes Stahl-Finish. Ideal für Umgebungen mit harten Deckeln wie Hotels und Einzelhandelsflächen.

    Spezifikation
      • Design: Wedge shaped right-angle mounting bracket with cover for securing Wi-Fi APs on walls. Designed to mount the AP in the preferred horizontal orientation. Accommodates most vendors’ APs
      • Knockouts on two sidewalls for 1 in. trades size conduit connectors
      • Hinged cover to conceal cabling
      • Mounting features to directly attach Cisco, Meraki, and Aruba APs. Also Includes adjustable T-bar bracket for attaching most vendors’ APs
      • Construction: 20 ga. white powder-coated steel
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroberon-1011-00-wh
    • ProduktfamilieCellular Wireless Solutions
    • ProduktgruppeOberon Wireless Mounts and Enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7
    • Breite (Inches)5
    • Tiefe (Inches)9
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSCCode4322
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCommunications cables and accessories
    • Klassifizierung27 21 33
    • Format2014TitelData Communications Wireless Access Points
    • OmniClassNummer23-37 13 15 29
    • OmniClassTitelLocal Area Network Wireless Devices
    • CSIUniFormatIICodeD5030
    • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit