Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oberon™ Wi-Tile™ Ceiling Enclosures 1047-LPDOME
Oberon™ Wi-Tile™ Ceiling Enclosures 1047-LPDOME

    Oberon™ Wi-Tile™ Ceiling Enclosures 1047-LPDOME

    Google-Übersetzung,

    Das wirtschaftliche, abschließbare, 2 x 2 Fuß (593 x 593 mm) große Wi-Tile™-Gehäuse für abgehängte Decken montiert und sichert Wi-Fi- und Small-Cell-APs bündig an der Decke. Dieses Stahlgehäuse ersetzt eine Standard-Deckenplatte und seine größere Back-Box ist für größere APs und Antennen geeignet. APs werden in der Tür oder in den Modellen mit ABS- oder mattiertem Polycarbonat-Kunststoffdom montiert. Die austauschbare Tür vereinfacht das Bewegen, Hinzufügen und Ändern von APs und Antennen. Stile sind sowohl für standardmäßige bündige Rasterdecken als auch für zurückgesetzte Rasterdecken (-T) und für nordamerikanische und europäische (metrische) Deckensysteme erhältlich.

    Spezifikation
      • Design: Economical ceiling tile enclosure designed for Wi-Fi APs with integrated antennas. Fits into standard 2 x 2 ft. U.S. ceiling grid. Doors available for all leading AP vendor’s models (see Oberon’s Model 1047 configuration guide)
      • Performance: UL listed for low voltage applications, and designed to meet NEC300-22 and 300-23 for plenum installations. OSHPD approved, OPM-0110-13. De-rate AP operating temperature range by 6°C when mounted in enclosure
      • Locking, quick release interchangeable door for migration to other APs. Large door permits migration to large APs and domes
      • Firestop grommet for insertion into back-box, large enough for 2 Cat 6A cables
      • 1 in. trade size knockouts in four walls
      • Construction: 20 ga. galvanized steel back-box. 18 ga. white, powder-coated steel flange and door. Solid back-box fills opening behind AP, creating an effective fire, smoke and dust barrier to simplify ICRA compliance
      • Models with plastic domes- Model 1047-LPDOME only: UL 94-5VA ABS plastic dome. Model 1047-FPDOME only: UL 94-5VA Frosted Polycarbonate plastic dome. Domes are virtually transparent to wireless signals
      • Constructed to be compliant with City of Chicago Environmental Air (CCEA) plenum requirements
      • Enclosure must be supported by the building structure, independent of the suspended ceiling, per NEC paragraph 300.11. Includes hanger wire
      • Maximum weight inside enclosure is 25 lbs.
      • For recessed grid ceilings, specify ‘–T’ for tegular flange units
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroberon-1047-lpdome
    • ProduktfamilieCellular Wireless Solutions
    • ProduktgruppeOberon Wireless Mounts and Enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)23.75
    • Breite (Inches)23.75
    • Tiefe (Inches)3.05
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialABS
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)17.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSCCode4322
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCommunications cables and accessories
    • Klassifizierung27 21 33
    • Format2014TitelData Communications Wireless Access Points
    • OmniClassNummer23-37 13 15 29
    • OmniClassTitelLocal Area Network Wireless Devices
    • CSIUniFormatIICodeD5030
    • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit