Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oberon™ Wi-Tile™ Ceiling Enclosures 1074-SC-04-DOME
Oberon™ Wi-Tile™ Ceiling Enclosures 1074-SC-04-DOME

    Oberon™ Wi-Tile™ Ceiling Enclosures 1074-SC-04-DOME

    Google-Übersetzung,

    Oberon™ Wi-Tile™ Deckengehäuse 1074-SC-04-DOME | Das abschließbare Oberon™ Wi-Tile™-Deckengehäuse 1074 Wi-Tile™-Gehäuse für abgehängte Decken montiert und sichert Small Cell Access Points (APs), Wi-Fi-APs und allgemeine Telekommunikationsgeräte in abgehängten Decken. Das Gehäuse ersetzt eine standardmäßige 2 x 2 Fuß große Deckenplatte und muss von der Deckenkonstruktion getragen werden. Montieren und schützen Sie bis zu vier APs und ihre Antennen. Diese Serie verfügt über ein praktisches, herunterklappbares Panel, das einen einfachen Zugriff auf die APs ermöglicht und die Montage der APs in der gewünschten Tiefe im Gehäuse ermöglicht, um eine optimale WLAN-Abdeckung zu gewährleisten. Erhältlich entweder mit einer Metalltür zur Montage von Antennen oder einer ABS-Kunststoffkuppel zur Montage von APs und Antennen im Gehäuse. UL-gelistet.

    Spezifikation
      • Design: General purpose telecommunications, ceiling-mounted, consolidation enclosure, shall be a locking, 2 x 2 ft. (610 x 610 mm) ceiling tile enclosure designed to accommodate up to 4 Wi-Fi or Small Cell wireless APs and antennas. Suitable for non-plenum rated equipment
      • Performance: UL-Listed and designed to satisfy National Electric Code (NEC) paragraphs 300-22 and 300-23 for installation in the air handling space. OSHPD approved
      • Swing down mounting panel for mounting up to four access points from most vendors (Patent Pending)
      • Fully hinged locking door, keyed alike. Contact Oberon customer service for uniquely keyed enclosures
      • Model 1074-SC-__-DOME has a vented UL 94-5VA ABS Plastic dome, which is virtually transparent to wireless signals
      • Model 1074-SC-06-ANT has a vented metal door with openings for multiple external antennas
      • Includes four 1 in. trade size firestop grommets for cable egress openings
      • Construction: White, 10 ga. powder-coated aluminum back-box and flange, white, 10 ga. powder-coated aluminum door. Swing down panel is galvanized steel
      • Enclosure shall be supported by the building ceiling structural system, not tile grid work
      • Maximum weight inside enclosure is 25 lbs.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroberon-1074-sc-04-dome
    • ProduktfamilieCellular Wireless Solutions
    • ProduktgruppeOberon Wireless Mounts and Enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)23.75
    • Breite (Inches)23.75
    • Tiefe (Inches)4.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialABS
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)26.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSCCode4322
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCommunications cables and accessories
    • Klassifizierung27 21 33
    • Format2014TitelData Communications Wireless Access Points
    • OmniClassNummer23-37 13 15 29
    • OmniClassTitelLocal Area Network Wireless Devices
    • CSIUniFormatIICodeD5030
    • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit