Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oberon™ NetPoint ™ Bollards 3032
Oberon™ NetPoint ™ Bollards 3032
Oberon™ NetPoint ™ Bollards 3032

    Oberon™ NetPoint ™ Bollards 3032

    Google-Übersetzung,

    Oberon™ NetPoint™ Poller 3032

    Der NetPoint™ 3032 Wireless Poller von Oberon ist eine kostengünstige Möglichkeit, die drahtlose und Wi-Fi-Abdeckung dauerhaft oder vorübergehend auf Auditorien, Sportstätten, Innenhöfe, Einkaufszentren und offene Bereiche auf dem Campus auszudehnen. Der Wireless-Poller kann zur Montage von Wi-Fi-APs und Antennen an Orten verwendet werden, an denen die Montage an Gebäuden oder Lichtmasten ästhetisch nicht akzeptabel ist. Der Poller soll APs und Antennen vor Witterungseinflüssen und Manipulationen schützen. Der thermoplastische Polyethylenzylinder ist für drahtlose Signale praktisch transparent. Groß genug für APs, Rundstrahl- und Richtantennen sowie zugehörige Geräte der meisten Anbieter.

    Spezifikation
      • Design: Cylindrical polyethylene plastic Wi-Fi bollard. Designed to protect APs and antennas in outdoor public spaces. Designed for permanent or temporary low voltage installations. Fiberglass interior equipment stand for mounting APs and antennas minimizes impact on wireless signals
      • Performance: Designed to protect equipment from tampering, spilling liquids and weather. NEMA 3R performance for indoor/ outdoor environments. Polyethylene plastic bollard is virtually transparent to wireless signals
      • Anchors to pre-installed concrete pedestal. Cabling is conducted through conduit in pedestal. Or, temporary anchorage with ground or asphalt screws (not included)
      • Available in 14 standard colors
      • Includes anchor base, equipment stand, hardware to fasten APs and antennas. Tamper resistant hardware
      • Construction: nominally 0.25 in. thick, UV and cleaning chemical resistant UL-94HB Polyethylene plastic. Zinc coated, 0.25 in. thick steel anchor base. Fiberglass equipment mounting stand
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroberon-3032-00-bollard
    • ProduktfamilieCellular Wireless Solutions
    • ProduktgruppeOberon Wireless Mounts and Enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)60
    • Breite (Inches)11.5
    • Tiefe (Inches)11.5
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSCCode4322
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCommunications cables and accessories
    • Klassifizierung27 21 33
    • Format2014TitelData Communications Wireless Access Points
    • OmniClassNummer23-37 13 15 29
    • OmniClassTitelLocal Area Network Wireless Devices
    • CSIUniFormatIICodeD5030
    • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit