Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RTAS Ambient Sensing : DL Temperature Controls
Chromalox

RTAS Ambient Sensing : DL Temperature Controls

Google-Übersetzung,

Die Einzelpunkt-Ein/Aus-Temperaturregler der DL-Serie von Chromalox repräsentieren den Stand der Technik in der Begleitheizung mit Umgebungssensorsteuerung. Diese hochwertigen Modelle kombinieren Temperaturregelung und Stromanschluss in einem praktischen, einfach zu bedienenden und wirtschaftlichen Paket.

Spezifikation
  •  Ambient Sensing Thermostat

    • ElectroMechanical Control
    • Rugged, Corrosion Resistant Construction
    • NEMA 4X Design with Corrosion and Weather Resistant Ryton® Construction
    • Ambient Sensing
      - 120 - 480 Vac
      - 0 - 225°F Temp. Rating
      - 9/16" OD x 4" SS Probe
      - Ordinary  Area Approvals
    • Third Party Approvals: UL and CSA Approved
Technische Spezifikation
  • Referenznummerchromalox-rtas-ambient-sensing-thermostat
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeMechanical Thermostats
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationController
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControllers and control panels
  • Klassifizierung22 05 33
  • Format2014TitelHeat Tracing for Plumbing Piping
  • OmniClassNummer23-35 25 23
  • OmniClassTitelElectrical Control Panels
  • CSIUniFormatIICodeD3060
  • CSIUniFormatIITitleControls and Instrumentation
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit