Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CTS : Commercial Heat Trace Electronic Thermostat
Chromalox

CTS : Commercial Heat Trace Electronic Thermostat

Google-Übersetzung,

Das elektronische CTS-Thermostat ist ein mikroprozessorbasiertes Temperaturregelungs- und Stromanschluss-Kit. Es wird für den Frostschutz oder die Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur von Rohren oder Tanks verwendet, die durch Begleitheizungsprodukte geschützt sind. Dieser Thermostat kann mit CPR-, CPM-, CMi- oder CZH-Heizkabeln in gewöhnlichen Bereichen verwendet werden.

Dieses Gerät dient zur lokalen Temperaturregelung und -überwachung für begleitbegleitete Rohre oder Tanks in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen und schaltet 30 Ampere Strom.

Der CTS bietet eine einfache Programmierung des Temperatursollwerts, der Hoch- und Tieftemperaturalarme, der Totzone, der Temperatureinheiten, der Sanftanlauffunktion und des Alarmzustands über die Drucktasten auf der Frontplatte. LED-Leuchten dienen zur Anzeige der Stromversorgung des Geräts, der Heizleistung (Last) und des Alarmstatus. Ein ausfallsicherer Festkörperalarm ist für die Verkabelung mit Ihrem Gebäudemanagementsystem enthalten, um den Alarmstatus anzuzeigen. Dieser Alarm kann so eingestellt werden, dass er sich bei allen Alarmbedingungen öffnet oder schließt, einschließlich Stromausfall, Hoch- oder Niedrigtemperaturalarm und RTD-Ausfall. Wählen Sie entweder die vom Kunden bereitgestellte DC- oder AC-Spannungsalarmvariante. Die minimale Betriebsumgebungstemperatur beträgt -40 °F (-40 °C). Dieses Gerät verfügt über programmierbare Alarmsollwerte für hohe und niedrige Temperaturen von -80 °F (-62 °C) bis 1150 °F (621 °C).

Der CTS verwendet eine Soft-Start-Funktion, die einen proprietären Softwarealgorithmus verwendet, der den inhärenten selbstregulierenden Einschaltstrom reduziert, was zu weniger lästigem Auslösen bei kalten Temperaturen führt. Für zusätzliche Flexibilität kann der Benutzer die Sanftanlauffunktion deaktivieren.

Ein 100-Ohm-Platin-RTD wird mit einem 3-Fuß-Kabel (1 m) geliefert, was dem Benutzer flexible Montagemöglichkeiten bietet.

Spezifikation
    • 30 Amp Solid State Relay (SSR) Output
    • 120 to 277 Vac Operation
    • cULus Ordinary Area Approval
    • On/Off Control with 100˚ Deadband Programmable in One Degree Increments
    • Selectable Soft-Start Feature
    • LED Indication for Power, Alarm and Load
    • Large LED Display
    • Programmable High & Low Temperature Alarms
    • Solid State Alarm for Remote Indication of Alarm Status
      - AC Alarm: CTS
      - DC Alarm: CTS-DC
    • NEMA 4X Enclosure
    • Integral Pipe Stand
    • Optional Wall Mount
    • 100 Ohm Platinum RTD - Included
    • Enclosure Serves as Heating Cable, A/C Power & Sensor Connection
    • Works with CPR, CPM, CZH and CMi Cable
    • RoHS Compliant
    • Third Party Approvals: UL, cUL Listed
Technische Spezifikation
  • Referenznummerchromalox-cts-commercial-heat-trace-thermostat
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeElectronic Temperature Controls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationController
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControllers and control panels
  • Klassifizierung22 05 33
  • Format2014TitelHeat Tracing for Plumbing Piping
  • OmniClassNummer23-35 25 23
  • OmniClassTitelElectrical Control Panels
  • CSIUniFormatIICodeD3060
  • CSIUniFormatIITitleControls and Instrumentation
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit